Riferimento del sistema
Sistema di presa per blocchi di cemento
Pinza | Soluzioni di sistema | Robot industriali
        Obiettivo
      
In Russia, per la fabbricazione di mattoni e cordoli, questi andavano prelevati dal nastro convogliatore e successivamente impilati su pallet. Le particolari sfide consistevano, tra l'altro, nelle avverse condizioni ambientali (elevata sporcizia, fluidi abrasivi, ecc.) dell'impianto.
        Soluzione
      
La soluzione consisteva in una pinza GP430 standard di Zimmer Group, che inoltre è stata ampliata con un coperchio contro le polveri (IP67).
        Highlights e dati tecnici
      
 IP64 IP64
 Pneumatici Pneumatici
 Presa interna Presa interna
 Dispositivo di sicurezza della forza di presa per molla Dispositivo di sicurezza della forza di presa per molla
                Dati tecnici
              
| Tipo di alimentazione | PNEU | 
| Forza di presa max. | 6600 [N] | 
| Progetto pinza | KRAFT | 
| Sicurezza di presa | FED | 
| Corsa max. | 60 [mm] | 
| Classe IP | IP64 | 
| Peso del sistema | 25 [kg] | 
| Peso del pezzo max. | 30 [kg] | 
| Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] | 
      Componenti standard integrati